Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1600480000 - KLBUE 3-8
Kusovník
Weidmueller 1600480000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1600480000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 3-8
DESCSHORT
Description short
Svorka k připojení stínění, Rozteč v mm: 13.00, Průměr kabelu, max.: 8 mm, Ocel
DESCLONG
Description long
Svorka s velkou kontaktní plochou pro stínění konektoru.
GTIN
GTIN-Code
4008190130589
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
8 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
8 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
AAF040
Mass
0.009 kg
BAB577
depth
25.899 mm
BAA020
height
18 mm
BAF016
width
14.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D