Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1604280000 - WKB 1/2
Lista materiale
Weidmueller 1604280000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1604280000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WKB 1/2
DESCSHORT
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) se avvitato, Numero di poli: 2, Passo in mm: 8.00, Isolato: Sì, 41 A, arancione
DESCLONG
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN
GTIN-Code
4008190165338
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
8 mm
AAF726
rated current
41 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAA351
color
orange
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D