Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1604280000 - WKB 1/2
Спецификация
Weidmueller 1604280000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1604280000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WKB 1/2
DESCSHORT
Description short
Перемычка (клемма) привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм: 8.00, Изолированный: Да, 41 A, оранжевый
DESCLONG
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN
GTIN-Code
4008190165338
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
8 mm
AAF726
rated current
41 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAA351
color
orange
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D