Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1604300000 - WKB 1/3
Stückliste
Weidmueller 1604300000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1604300000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WKB 1/3
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, Polzahl: 3, Raster in mm: 8.00, Isoliert: Ja, 41 A, orange
DESCLONG
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4008190010225
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Ja
AAC900
Rastermaß
8 mm
AAF726
Bemessungsstrom
41 A
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
3
BAA351
Farbe
orange
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
BAG640
Montageart
schraubbar
AAF040
Masse
0.002 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D