Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1604300000 - WKB 1/3
Lista materiałowa
Weidmueller 1604300000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1604300000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WKB 1/3
DESCSHORT
Description short
Złącze krosujące (terminal) przykręcany, Liczba biegunów: 3, Raster w mm: 8.00, Izolowany: Tak, 41 A, pomarańczowy
DESCLONG
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN
GTIN-Code
4008190010225
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
8 mm
AAF726
rated current
41 A
AAP367
Number of bridged terminals
3
BAA351
color
orange
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.002 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D