Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1609000000 - ZQV 4/7 GE
Stückliste
Weidmueller 1609000000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1609000000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZQV 4/7 GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) gesteckt, Polzahl: 7, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, 32 A, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4008190263270
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Ja
AAC900
Rastermaß
6.100 mm
AAF726
Bemessungsstrom
32 A
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
7
BAA351
Farbe
gelb
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Masse
0.006 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D