Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1609000000 - ZQV 4/7 GE
Nomenclature
Weidmueller 1609000000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1609000000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 4/7 GE
DESCSHORT
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) enfiché, Nombre de pôles: 7, Pas en mm: 6.10, Isolé: Oui, 32 A, jaune
DESCLONG
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN
GTIN-Code
4008190263270
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
6.100 mm
AAF726
rated current
32 A
AAP367
Number of bridged terminals
7
BAA351
color
yellow
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.006 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D