Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1609070000 - ZTA 2/ZA ZDU4
Спецификация
Weidmueller 1609070000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1609070000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZTA 2/ZA ZDU4
DESCSHORT
Description short
Тестовый адаптер (клемма) 1.5 mm², 250 V, 9 A
DESCLONG
Description long
Тестовый адаптер для измерений на клеммах.
GTIN
GTIN-Code
4008190466237
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB202
Insulation stripped length
6 mm
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAC900
Grid dimensions
6 mm
AAM354
tackable possible
Yes
AAT080
Pole number
1
BAA351
color
black
BAC676
Max. line cross section, flexible
1.500 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
1.500 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD831
Design of electrical connection
Plug-in connection
BAH005
rated voltage
250 V
AAF040
Mass
0.008 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D