Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1609981686 - TM-I 15 MC NE RT
Спецификация
Weidmueller 1609981686
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1609981686
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TM-I 15 MC NE RT
DESCSHORT
Description short
Система кодирования кабелей, 4 mm, Полиамид 66, красный
DESCLONG
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN
GTIN-Code
4008190367824
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
red
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
2 mm
BAA020
height
14.7 mm
BAF016
width
4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D