Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1610110000 - TSTW D 4.3
Stückliste
Weidmueller 1610110000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1610110000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TSTW D 4.3
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Montagefuß für Tragschiene, Stahl
DESCLONG
Langbeschreibung
Montagefüße werden z.B. an die Wand geschraubt um darauf die Tragschienen zu montieren.
GTIN
4008190185305
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB382
Art des Zubehörs
Befestigungsset
BAB664
Werkstoff
Stahl
AAF040
Masse
0.041 kg
BAB577
Tiefe
54.032 mm
BAA020
Höhe
90.336 mm
BAF016
Breite
17.892 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
73269098
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D