Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1619017 - Grenouillères rotatives cadenassables
Nomenclature
16-1-9017
PREVIEW
REF
Référence
16-1-9017
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
64 mm
B
38 mm
C
24 mm
NOTE
Note
avec gâche
WEIGHT
poids
60 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30186-grenouilleres-rotatives-cadenassables.html
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D