Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1631920000 - ESO 5 S DIN A4 WS
Nomenclature
Weidmueller 1631920000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1631920000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ESO 5 S DIN A4 WS
DESCSHORT
Description short
Repérage de blocs de jonction, Caractères imprimés: sans, honrizontal et vertical, blanc
DESCLONG
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4008190206673
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
7 mm
BAA351
color
white
BAB664
material
Paper
AAF040
Mass
0.011 kg
BAB577
depth
0.2 mm
BAA020
height
39.75 mm
BAF016
width
6.750 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
48219090
URL
URL
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D