Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1631920000 - ESO 5 S DIN A4 WS
Lista materiałowa
Weidmueller 1631920000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1631920000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ESO 5 S DIN A4 WS
DESCSHORT
Description short
Oznaczenie terminala, Nadrukowane znaki: bez, poziome i pionowe, biały
DESCLONG
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN
GTIN-Code
4008190206673
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
7 mm
BAA351
color
white
BAB664
material
Paper
AAF040
Mass
0.011 kg
BAB577
depth
0.2 mm
BAA020
height
39.75 mm
BAF016
width
6.750 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
48219090
URL
URL
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D