Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1633290000 - VQB 1.5/50 RT
Lista materiale
Weidmueller 1633290000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1633290000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VQB 1.5/50 RT
DESCSHORT
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) se avvitato, Numero di poli: 50, Passo in mm: 6.20, Isolato: Sì, 17.5 A, rosso
DESCLONG
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN
GTIN-Code
4008190257750
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
6.200 mm
AAF726
rated current
17.500 A
AAP367
Number of bridged terminals
50
BAA351
color
red
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.017 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D