Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1636530000 - ZGB 15
Lista de materiales
Weidmueller 1636530000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1636530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZGB 15
DESCSHORT
Description short
Señalización de bornes, Paso en mm: 5.00, horizontal y vertical, blanco
DESCLONG
Description long
Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN
GTIN-Code
4008190297053
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
7 mm
BAA351
color
white
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
10.5 mm
BAA020
height
16.45 mm
BAF016
width
15 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D