Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1636530000 - ZGB 15
Nomenclature
Weidmueller 1636530000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1636530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZGB 15
DESCSHORT
Description short
Repérage de blocs de jonction, Pas en mm: 5.00, honrizontal et vertical, blanc
DESCLONG
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4008190297053
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
7 mm
BAA351
color
white
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
10.5 mm
BAA020
height
16.45 mm
BAF016
width
15 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D