Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1636530000 - ZGB 15
Lista materiale
Weidmueller 1636530000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1636530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZGB 15
DESCSHORT
Description short
Siglatura morsetti, Passo in mm: 5.00, orizzontale e verticale, bianco
DESCLONG
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4008190297053
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
7 mm
BAA351
color
white
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
10.5 mm
BAA020
height
16.45 mm
BAF016
width
15 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D