Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1651450000 - HDC-C-HE-SM2.5AU
Nomenclature
Weidmueller 1651450000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1651450000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC-C-HE-SM2.5AU
DESCSHORT
Description short
Contact (connecteurs débrochables industriels) Mâle, HE, HEE, HQ, MixMate, 2.5 mm², 2.5 mm, décolleté
DESCLONG
Description long
Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.
GTIN
GTIN-Code
4008190400125
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB530
Diameter of the contact
2.500 mm
AAB754
Contact design
male
AAB785
max. connectable conductor cross-section
2.500 mm²
AAC194
Type of packaging
Contact (connecteurs débrochables industriels)
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAF726
rated current
16 A
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAS464
Contact type
turned
AAB202
Insulation stripped length
7.5 mm
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74152900
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D