Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1651620000 - HDC-C-HD-SM0.14-0.37AU
Nomenclature
Weidmueller 1651620000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1651620000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC-C-HD-SM0.14-0.37AU
DESCSHORT
Description short
Contact (connecteurs débrochables industriels) Mâle, HD, HDD, HQ, MixMate, 0.37 mm², 1.6 mm, décolleté
DESCLONG
Description long
Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.
GTIN
GTIN-Code
4008190400293
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB530
Diameter of the contact
1.600 mm
AAB754
Contact design
male
AAB785
max. connectable conductor cross-section
0.370 mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.140 mm²
AAC194
Type of packaging
Contact (connecteurs débrochables industriels)
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAF726
rated current
10 A
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAS464
Contact type
turned
AAB202
Insulation stripped length
8 mm
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74152900
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D