Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1651710000 - HDC-C-HD-BM2.5AU
Stückliste
Weidmueller 1651710000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1651710000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC-C-HD-BM2.5AU
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakt (Industriesteckverbinder) Buchse, HD, HDD, HQ, MixMate, 2.5 mm², 1.6 mm, gedreht
DESCLONG
Langbeschreibung
Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder.
GTIN
4008190400385
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB530
Durchmesser des Kontaktes
1.600 mm
AAB754
Kontaktausführung
weiblich
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
2.500 mm²
AAC194
Verpackungsart
Kontakt (Industriesteckverbinder)
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
10 A
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAB202
Abisolierlänge
8 mm
AAF040
Masse
0.001 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
74152900
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D