Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1661320000 - HDC 64D TSBU 1PG29G
Stückliste
Weidmueller 1661320000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1661320000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC 64D TSBU 1PG29G
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse (Industriesteckverbinder) Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, Baugröße: 8, IP65 (im gestecktem Zustand)
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
GTIN
4008190417871
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
AAB373
Art der Verriegelung
Querbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Steckergehäuse
AAB737
Kabelverschraubung vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
-40 °C ... 125 °C °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG29
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
PG
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
BAA351
Farbe
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE; CURUS
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
AAF040
Masse
0.326 kg
BAB577
Tiefe
76 mm
BAA020
Höhe
120 mm
BAF016
Breite
59 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D