Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1665010000 - ADP-8/4-GR
Nomenclature
Weidmueller 1665010000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1665010000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ADP-8/4-GR
DESCSHORT
Description short
Plaque d’adaptation (connecteur industriel) Plastique, Couleur: gris, Taille: 8
DESCLONG
Description long
Plaque d'adaptation pour diverses applications en milieu industriel.
GTIN
GTIN-Code
4008190421717
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB599
Shape of recess
rectangular
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
AAC200
Material of the adapter plate
Plastic
BAA351
color
gray
BAB392
certificate/approval
GOSTME25
AAF040
Mass
0.034 kg
BAB577
depth
10.100 mm
BAA020
height
150 mm
BAF016
width
52 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D