Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1665250000 - HDC 10B DMDQ 4BO
Спецификация
Weidmueller 1665250000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1665250000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC 10B DMDQ 4BO
DESCSHORT
Description short
Корпус (промышленные вставные разъемы) Крышка для верхней части корпуса, Поперечная скоба для фиксации на верхней части, Типоразмер: 4, IP65 (во вставленном состоянии)
DESCLONG
Description long
Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпуса.
GTIN
GTIN-Code
4008190421953
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
Transverse strap
AAB396
Design of housing surface
powder-coated
AAB515
seal present
Yes
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
AAC218
EMC design present
No
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAM489
shackle position
top section
BAA097
color of housing
gray
BAA351
color
gray
BAB392
certificate/approval
EAC
BAC461
material of housing
aluminum
BAD388
Flap cover present
Yes
AAF040
Mass
0.064 kg
BAB577
depth
19.5 mm
BAA020
height
73 mm
BAF016
width
58 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D