Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1665640000 - HDC 24B DMDQ 2QB
Stückliste
Weidmueller 1665640000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1665640000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC 24B DMDQ 2QB
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse (Industriesteckverbinder) Deckel für Gehäuseoberteile, Querbügel am Unterteil, Baugröße: 8, IP65 (im gestecktem Zustand)
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
GTIN
4008190422660
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB373
Art der Verriegelung
Querbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAB737
Kabelverschraubung vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
-40 °C ... 125 °C °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
BAA351
Farbe
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CURUS
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Ja
AAF040
Masse
0.156 kg
BAB577
Tiefe
33.999 mm
BAA020
Höhe
156 mm
BAF016
Breite
57 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D