Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1665640000 - HDC 24B DMDQ 2QB
Lista materiale
Weidmueller 1665640000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1665640000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC 24B DMDQ 2QB
DESCSHORT
Description short
Custodia (Connettori a innesto industriali) Coperchio per parte superiore, Gancio trasversale in basso, Grandezza: 8, IP65 (in condizione innestata)
DESCLONG
Description long
La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.
GTIN
GTIN-Code
4008190422660
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
Transverse strap
AAB396
Design of housing surface
powder-coated
AAB515
seal present
Yes
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
AAC218
EMC design present
No
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAM489
shackle position
Subsection
BAA097
color of housing
gray
BAA351
color
gray
BAB392
certificate/approval
CURUS
BAC461
material of housing
aluminum
BAD388
Flap cover present
Yes
AAF040
Mass
0.156 kg
BAB577
depth
33.999 mm
BAA020
height
156 mm
BAF016
width
57 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D