Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1665880000 - HDC 10A DMDL 2BO
Lista materiale
Weidmueller 1665880000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1665880000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC 10A DMDL 2BO
DESCSHORT
Description short
Custodia (Connettori a innesto industriali) Coperchio per parti inferiori della custodia, Gancio longitudinale in basso, Grandezza: 2, IP65 (in condizione innestata)
DESCLONG
Description long
La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.
GTIN
GTIN-Code
4008190422912
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
Longitudinal strap
AAB396
Design of housing surface
powder-coated
AAB515
seal present
Yes
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
AAC218
EMC design present
No
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAM489
shackle position
Subsection
BAA097
color of housing
gray
BAA351
color
gray
BAB392
certificate/approval
CURUS
BAC461
material of housing
aluminum
BAD388
Flap cover present
Yes
BAG410
UV-resistant
No
AAF040
Mass
0.044 kg
BAB577
depth
21 mm
BAA020
height
73 mm
BAF016
width
36.057 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D