Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1669280000 - QS 2/10/4 O.STGF
Stückliste
Weidmueller 1669280000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1669280000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
QS 2/10/4 O.STGF
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm: 10.00, Isoliert: Ja, 57 A, beige
DESCLONG
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4008190428341
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Ja
AAC900
Rastermaß
10 mm
AAF726
Bemessungsstrom
57 A
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
2
BAA351
Farbe
beige
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Masse
0.005 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D