Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1669280000 - QS 2/10/4 O.STGF
Lista materiale
Weidmueller 1669280000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1669280000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
QS 2/10/4 O.STGF
DESCSHORT
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) innestato, Numero di poli: 2, Passo in mm: 10.00, Isolato: Sì, 57 A, beige
DESCLONG
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN
GTIN-Code
4008190428341
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
10 mm
AAF726
rated current
57 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAA351
color
beige
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.005 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D