Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1669280000 - QS 2/10/4 O.STGF
Спецификация
Weidmueller 1669280000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1669280000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
QS 2/10/4 O.STGF
DESCSHORT
Description short
Перемычка (клемма) втычной, Количество полюсов: 2, Шаг в мм: 10.00, Изолированный: Да, 57 A, бежевый
DESCLONG
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN
GTIN-Code
4008190428341
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
10 mm
AAF726
rated current
57 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAA351
color
beige
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.005 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D