Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673333 - Kugel-Riegel
Stückliste
16-7-3333
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3333
MATERIAL
Material
Messing
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
13 mm
B
10.5 mm
C
7.2 mm
D
10 mm
E
14 mm
F
19.5 mm
WEIGHT
Gewicht
13.5 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26197-kugel-riegel.html
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D