Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1673333 - Loqueteaux à bille
Nomenclature
16-7-3333
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3333
MATERIAL
Matière
laiton
FINISH
Finition
brut
A
13 mm
B
10.5 mm
C
7.2 mm
D
10 mm
E
14 mm
F
19.5 mm
WEIGHT
poids
13.5 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26197-loqueteaux-a-bille.html
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D