Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673394 - Mit Vorhängeschloss versehbare Verschlüsse 49 mm
Stückliste
16-7-3394
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3394
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
verzinkt
A
49 mm
B
22.5 mm
C
19 mm
WEIGHT
Gewicht
25 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25038-mit-vorhaengeschloss-versehbare-verschluesse-49-mm.html
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D