Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673397 - Mit Vorhängeschloss versehbare Verschlüsse 80.5 mm
Stückliste
16-7-3397
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3397
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
raw
A
80.5 mm
B
32 mm
C
18.5 mm
NOTE
Ausführung
gebohrt
WEIGHT
Gewicht
58.5 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25948-mit-vorhaengeschloss-versehbare-verschluesse-80-5-mm.html
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D