Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1673423 - Loqueteaux à 2 billes B
Nomenclature
16-7-3423
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3423
MATERIAL
Matière
zinc die-cast
FINISH
Finition
brass
A
41.7 mm
B
8.5 mm
C
10.7 mm
D
26 mm
I
1.2 mm
K
13.5 mm
E
2.6 mm
S1
3.5 mm
S2
3 mm
F
34 mm
H
25.7 mm
G
16.9 mm
WEIGHT
poids
13.7 g
J
8 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26194-loqueteaux-a-2-billes-b.html
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D