Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673470 - Riegel mit 2 Kugeln A
Stückliste
16-7-3470
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3470
MATERIAL
Material
zinc die-cast
FINISH
Dekor
brass
A
60 mm
B
14.6 mm
C
14.7 mm
D
38 mm
I
2 mm
K
20 mm
E
3 mm
S1
4.2 mm
S2
5 mm
F
48 mm
H
42 mm
G
27 mm
WEIGHT
Gewicht
37.5 g
J
10.2 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26192-riegel-mit-2-kugeln-a.html
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D