Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673471 - Riegel mit 2 Kugeln A
Stückliste
16-7-3471
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3471
MATERIAL
Material
Zamak
FINISH
Dekor
vermessingt
A
70 mm
B
17.3 mm
C
16.5 mm
D
43.6 mm
I
2 mm
K
22.5 mm
E
3.5 mm
S1
4.3 mm
S2
3.5 mm
F
57 mm
H
50 mm
G
34 mm
WEIGHT
Gewicht
58.8 g
J
12 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26193-riegel-mit-2-kugeln-a.html
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D