Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673742 - Schließbleche fürVerschlüsse 16-7-3735, 16-7-3736, 16-7-3759 und 16-7-3760
Stückliste
16-7-3742
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3742
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
28.5 mm
B
20.5 mm
NOTE
Ausführung
gebohrt
WEIGHT
Gewicht
3.5 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25955-schliessbleche-fuerverschluesse-16-7-3759-und-16-7-3760.html
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D