Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
1673759 - Spring loaded and padlockable toggle latches - 52 mm
Bill of material
16-7-3759
PREVIEW
REF
Reference
16-7-3759
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Finish
zinc plated
A
55.5 mm
B
34.5 mm
C
12 mm
WEIGHT
weight
32 g
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25025-spring-loaded-and-padlockable-toggle-latches-52-mm.html
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D