Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1673760 - Grenouillères cadenassables à ressort 52 mm
Nomenclature
16-7-3760
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3760
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
55.5 mm
B
34.5 mm
C
12 mm
WEIGHT
poids
32 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25951-grenouilleres-cadenassables-a-ressort-52-mm.html
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D