Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673760 - Mit Vorhängeschloss versehbare Verschlüsse mit Feder 52 mm
Stückliste
16-7-3760
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3760
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
55.5 mm
B
34.5 mm
C
12 mm
WEIGHT
Gewicht
32 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25951-mit-vorhaengeschloss-versehbare-verschluesse-mit-feder-52-mm.html
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D