Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1673765 - Grenouillères cadenassables à ressort 74 mm
Nomenclature
16-7-3765
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3765
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
zingué
A
74 mm
B
46.5 mm
C
15 mm
WEIGHT
poids
75 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25026-grenouilleres-cadenassables-a-ressort-74-mm.html
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D