Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1673843 - Grenouillères réglables avec gâche 88 mm
Nomenclature
16-7-3843
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3843
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
zinc plated
A
88 mm
B
48.5 mm
C
26 mm
WEIGHT
poids
174 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25052-grenouilleres-reglables-avec-gache-88-mm.html
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D