Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673883 - Mit Vorhängeschloss versehbare Verschlüsse 97.6 mm
Stückliste
16-7-3883
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3883
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
zinc plated
A
97.6 mm
B
33 mm
C
23.1 mm
WEIGHT
Gewicht
68 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25044-mit-vorhaengeschloss-versehbare-verschluesse-97-6-mm.html
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D