Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673934 - Einstellbare Verschlüsse ohne Schließblech 70.6 mm
Stückliste
16-7-3934
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3934
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
verzinkt
A
70.6 mm
B
28.2 mm
C
16 mm
WEIGHT
Gewicht
50 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25064-einstellbare-verschluesse-ohne-schliessblech-70-6-mm.html
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D