Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1673934 - Grenouillères réglables sans gâche 70.6 mm
Nomenclature
16-7-3934
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3934
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
zingué
A
70.6 mm
B
28.2 mm
C
16 mm
WEIGHT
poids
50 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25064-grenouilleres-reglables-sans-gache-70-6-mm.html
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D