Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673941 - Einstellbarer Verschluss ohne Schließblech 119.1 mm
Stückliste
16-7-3941
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3941
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
zinc plated
A
119.1 mm
B
76.2 mm
C
25.9 mm
NOTE
Ausführung
119.1 < A < 133.6
WEIGHT
Gewicht
150 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25065-einstellbarer-verschluss-ohne-schliessblech-119-1-mm.html
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D