Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1673941 - Grenouillère réglable sans gâche 119.1 mm
Nomenclature
16-7-3941
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3941
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
zinc plated
A
119.1 mm
B
76.2 mm
C
25.9 mm
NOTE
Note
119.1 < A < 133.6
WEIGHT
poids
150 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25065-grenouillere-reglable-sans-gache-119-1-mm.html
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D