Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1674017 - Einstellbare Verschlüsse mit Schließblech von 82 bis 103 mm
Stückliste
16-7-4017
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-4017
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
zinc plated
A
82 mm
B
28 mm
C
14 mm
D
4 mm
C1
2 mm
E
14 mm
C2
2 mm
F
5 mm
H
52-59 mm
NOTE
Ausführung
82 < A < 89
G
10 mm
WEIGHT
Gewicht
46 g
J
18 mm
S
4 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25054-einstellbare-verschluesse-mit-schliessblech-von-82-bis-103-mm.html
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D