Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1674021 - Grenouillères cadenassables réglables avec gâche 82 mm à 118 mm
Nomenclature
16-7-4021
PREVIEW
REF
Référence
16-7-4021
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
zingué
A
118 mm
B
39 mm
C
22 mm
D
6 mm
I
20 mm
K
15 mm
C1
3 mm
E
20 mm
C2
2.5 mm
F
6 mm
H
85-96 mm
NOTE
Note
118 < A < 129
G
18 mm
WEIGHT
poids
124 g
J
33 mm
S
5.2 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25057-grenouilleres-cadenassables-reglables-avec-gache-82-mm-a-118-mm.html
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D