Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1674021 - Mit Vorhängeschloss versehbare einstellbare Verschlüsse mit Schließblech von 82 bis 118 mm
Stückliste
16-7-4021
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-4021
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
verzinkt
A
118 mm
B
39 mm
C
22 mm
D
6 mm
I
20 mm
K
15 mm
C1
3 mm
E
20 mm
C2
2.5 mm
F
6 mm
H
85-96 mm
NOTE
Ausführung
118 < A < 129
G
18 mm
WEIGHT
Gewicht
124 g
J
33 mm
S
5.2 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25057-mit-vorhaengeschloss-versehbare-einstellbare-verschluesse-mit-schliessblech-von-82-bis-118-mm.html
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D